Publikovat produkty
FD-1 Floor Drain with Grate and Plug
Orion

FD-1 Floor Drain with Grate and Plug

Orion FD-1 corrosion resistant floor drain manufactured from fire retardant polypropylene material conforming to ASTM D4101.

Grate (load rated to 10,000 lbs.), plug, and cover manufactured from fiber-filled polypropylene for strength and durability.

Orion FD-1 corrosion resistant floor drain manufactured from PVDF material conforming to ASTM D3222. Grate (load rated to 10,000 lbs.), plug, and cover manufactured from fiber-filled polypropylene for strength and durability.

Note: Funnel replaces plug in FD-1 grate.


Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotafloor-drain-grate-plug-fd-1
  • Skupina výrobkůPipework Fittings
  • Skupina produktůBlueline® No-Hub and Rionfuse Chemical Waste Systems
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-05-06
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPolypropylen
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Potrubí
  • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
  • Kód Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Popis Uniclass 2015Pipe fitting
  • Číslo OmniClass23-27 43 00
  • Název OmniClassPipe Fittings
  • Kód CSI UniFormat IIC1030
  • Název CSI UniFormat IIFittings

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké