Publikovat produkty
Floor Drain with Grate, Plug and Trap Primer Connection FD-1PR
Orion

Floor Drain with Grate, Plug and Trap Primer Connection FD-1PR

Orion FD-1PR corrosion resistant floor drain manufactured from fire retardant polypropylene material conforming to ASTM D4101. 1/2" trap primer connection in lower body. Grate (load rated to 10,000 lbs.), plug, and cover manufactured from fiberfilled polypropylene for strength and durability. 

Note: Funnel replaces plug in FD-1PR grate.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaFloor-Drains-Grate-PLug-Trap-Primer-FD-1PR
  • Skupina výrobkůDrainage Solutions
  • Skupina produktůChemical Waste Drainage and Vents
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-06-12
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPolypropylen
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Potrubí
  • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
  • Kód Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Popis Uniclass 2015Pipe fitting
  • Číslo OmniClass23-27 43 00
  • Název OmniClassPipe Fittings
  • Kód CSI UniFormat IIC1030
  • Název CSI UniFormat IIFittings