Publikovat produkty
Waste Assembly, Standing, Closed Top, 10 IN, 1.5 IN Universal Connection, Whiteline PP, Sched 81 - 737518
Orion

Waste Assembly, Standing, Closed Top, 10 IN, 1.5 IN Universal Connection, Whiteline PP, Sched 81 - 737518

This 10 inch, closed top, standing waste assembly is made from Whiteline polypropylene (PP). It features a 1.5 inch universal connection, an easy-to-remove 1.5 inch cap, and is a perfect accessory to Orion full line of corrosion resistant laboratory sinks.

Specifikace
  • Features

    • 10 IN
    • Closed top
    • 1.5 IN Universal connection
    • Whiteline PP


Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotawaste-assembly-standing-closed-top-10x1-5-in-737518
  • Skupina výrobků High Purity Piping and Fittings and Lab Accessories
  • Skupina produktůLaboratory Sinks
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-05-11
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Potrubí
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Popis Uniclass 2015Sinks
  • Číslo OmniClass23-31 13 19
  • Název OmniClassSpecialty Sinks