Publikovat produkty
Waste Assembly, Standing, Open Top,  6 IN, 1.5 IN Universal Connection, Whiteline PP, Sched 81 - 737517
Orion

Waste Assembly, Standing, Open Top, 6 IN, 1.5 IN Universal Connection, Whiteline PP, Sched 81 - 737517

This 6 inch, open top, standing waste assembly is made from Whiteline polypropylene (PP). It features a 1.5 inch universal connection and is a perfect accessory to Orion full line of corrosion resistant laboratory sinks.

Specifikace
  • Features

    • 6 IN
    • Open top
    • 1.5 IN Universal connection
    • Whiteline PP
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotawaste-assembly-standing-open-top-6x1-5-in-737517
  • Skupina výrobků High Purity Piping and Fittings and Lab Accessories
  • Skupina produktůLaboratory Sinks
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-05-11
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Potrubí
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Popis Uniclass 2015Sinks
  • Číslo OmniClass23-31 13 19
  • Název OmniClassSpecialty Sinks