Číslo položky: | Skyline-Pendant-250x250 |
---|---|
Výrobce: | Örsjö Belysning |
Kategorie produktu: | Skyline |
Skupina produktu: | Ceiling lamp |
Datum publikování: | 2019-02-18 |
Číslo vydání: | 1 |
Typ: | Objekt |
Produktu - url: | http://www.orsjo.com/product/skyline-pendant/?lang=en |
---|---|
Instrukce k instalaci: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikace produktu: | |
Technický popis: | http://www.orsjo.com/wp-content/uploads/2015/03/skyline_pendant_en.pdf |
Instruktážní video: | |
GTIN kód: |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://www.bimobject.com/cs/orsjo/product/skyline-pendant-250x250
Materiál hlavní: | Metal |
---|---|
Sekundární materiál: | |
Navrženo: | Sweden |
Vyrobeno: | Sweden |
BIMobject kategorie: | Osvětlení - Stropní |
---|---|
IFC klasifikace: | Lamp |
UNSPSC název: | Lamps and lightbulbs |
UNSPSC kód: | 391016 |
Uniclass 1.4 Kód: | L7474 |
Uniclass 1.4 Popis: | Lamps |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-49 |
Uniclass 2.0 Popis: | Luminaires And Lamps |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_70_70_46 |
Uniclass 2015 Popis: | Lamps |
NBS Reference Kód: | 49 |
NBS Reference Popis: | Luminaires And Lamps |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 12 43 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Lamps |
Číslo OmniClass: | 23-35 45 15 |
Název OmniClass: | Lamps |
CSI UniFormat II Code: | D50 |
CSI UniFormat II Title: | ELECTRICAL |
BIMobject®