Publikovat produkty
Infinium Access UHD+, 1 RU, OM4, Rack Mount Fiber Enclosure
Ortronics

Infinium Access UHD+, 1 RU, OM4, Rack Mount Fiber Enclosure

The Infinium Access UHD+ Enclosure offers maximum access and visibility to install, manage and maintain, the extreme density of 288 fibers all within 1 RU. Infinium Access utilizes a patented enclosure drawer release, spring loaded top cover, access cutouts, and cable management in the front and rear of the enclosure, all while employing the industry leading acclAIM connectivity.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaACCESS-01U-ML
  • Skupina výrobkůFiber Enclosure Systems
  • Skupina produktůInfinium Access UHD
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-04-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)1.72
  • Šířka (palce)19
  • Hloubka (palce)20.09
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vMexiko
  • Čistá hmotnost (lb)15.55
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Sítě
  • Kód ETIMEG000037
  • Název ETIMData and telecommunication
  • Kód Uniclass 2015Ss_75_10_21_21
  • Popis Uniclass 2015Data distribution systems
  • Kód CSI MasterFormat 201427 13 23.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Communications Optical Fiber Splicing and Terminations
  • Číslo OmniClass23-37 00 00
  • Název OmniClassInformation and Communication Specific Products and Equipment