Publikovat produkty
Novaluna S LED
OSRAM_FR

Novaluna S LED

Luminaire individuel Novaluna® S LED pour un montage en suspension | avec ELDACON®, distribution directe / indirecte, BAP 65 (L≤ 1 500 cd/m²) | avec un ballast électronique DALI | boîtier en profilé d'aluminium, brossé et anodisé.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota5MC254DL3HS2
  • Skupina výrobkůLuminaires d'intérieur à LED
  • Skupina produktůSuspensions
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-05-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)33
  • Šířka (mm)1199
  • Hloubka (mm)365
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
  • Klasifikace IFCSvětlo
  • Název UNSPSCLamps and lightbulbs
  • Kód UNSPSC391016