Publikovat produkty
Boxfan BFC EC
Östberg

Boxfan BFC EC

  • Duct fan with circular connections.
  • High capacity and very good efficiency.
  • Impeller with backward curved blades.
  • The external rotor motor has maintenance-free sealed ball-bearings and is very energy efficient.
  • Speed controlling can be done with the built-in potentiometer, 0-10 V alt. external control.
  • Integrated motor protection.
  • Junction box has enclosure class IP 54.
  • Fan housing is manufactured from galvanized sheet steel.
  • Duct connections are equipped with rubber seals.
  • The fan is intended to be installed in a duct system.
  • A duct connected fan can be installed outside or in damp environments.
  • Easy installation in any position.
    Specifikace
    • Please visit our website for more detailed specifications. See link below.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotabfc-ec
    • Skupina výrobkůDuct fan with circular connection
    • Skupina produktůNon insulated
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-03-01
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálSheet metal
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Mechanické větrání
    • Klasifikace IFCVentilátor
    • Kód ETIMEC011013
    • Název ETIMDuct fan