Publikovat produkty
Boxfan BFS EC
Östberg

Boxfan BFS EC

  • Duct fan with square connections.
  • High capacity and very good efficiency.
  • Impeller with backward curved blades.
  • The external rotor motor has maintenance-free sealed ball-bearings and is very energy efficient.
  • Speed controlling can be done with the built-in potentiometer, 0-10 V alt. external control.
  • Integrated motor protection.
  • Junction box has enclosure class IP 54.
  • Fan housing is manufactured from galvanized sheet steel.
  • The fan is intended to be installed in a duct system.
  • A duct connected fan can be installed outside or in damp environments.
  • Easy installation in any position.
Specifikace
  • Please visit our website for more detailed specifications. See link below.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotabfs-ec
  • Skupina výrobkůDuct fan with rectangular connection
  • Skupina produktůNon insulated
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-03-18
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSheet metal
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Mechanické větrání
  • Klasifikace IFCVentilátor
  • Kód ETIMEC011013
  • Název ETIMDuct fan