Publikovat produkty
Duct fan circular KV EC
Östberg

Duct fan circular KV EC

  • Wall fan with circular inlet connection.
  • KV has a square mounting plate.
  • Proven performance and reliability.
  • Compact with high capacity and efficiency.
  • Suitable for a wide variety of applications.
  • Impeller with backward curved blades.
  • The external rotor motor has maintenance-free sealed ball-bearings.
  • Integrated motor protection.
  • Junction box has enclosure class IP 54.
  • Speed controlling can be done with the built-in potentiometer, 0-10 V alt. external control.
  • Fan housing is manufactured from galvanized sheet steel.
  • The fan is intended to be installed in a duct system, mounted on the inside wall.
  • Easy installation in any position.
  • Can be used in damp environments.
Specifikace
  • Please visit our website for more detailed specifications. See link below.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotakv-ec
  • Skupina výrobkůRoof and wall mounted fans
  • Skupina produktůWall fans
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-03-18
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSheet metal
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Mechanické větrání
  • Klasifikace IFCVentilátor
  • Kód ETIMEC011013
  • Název ETIMDuct fan