Publikovat produkty
72x48 Portable Base Ramp

72x48 Portable Base Ramp

The 72×48 portable base ramp was designed to be an upgrade to portable bases. It is made of 3/16” aluminum diamond plate and is mounted to the base with hinges so I can be folded up for transportation.

Specifikace
  • Weight40 lbs
    Dimensions72 × 48 × 4 in
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota72x48-portaable-base-ramp-for-ada-gates
  • Skupina výrobkůTurnstile Parts and Accessories
  • Skupina produktůPortable Base Ramp
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-06-06
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProjektová příprava a infrastruktura - Turnikety a brány pro pěší přístup
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_01
  • Popis Uniclass 2015Access ramps
  • Kód CSI MasterFormat 201405 51 36.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Metal Ramps
  • Číslo OmniClass23-17 23 11
  • Název OmniClassRamps