Publikovat produkty
Thermostatic valve "Series AV 9" DN 10 angle pattern
Thermostatic valve "Series AV 9" DN 10 angle pattern
    Archivovány

    Thermostatic valve "Series AV 9" DN 10 angle pattern

    Thermostatic radiator valve "Series AV 9" For use in two pipe central heating systems with circulation pump. With infinitely adjustable presetting visible from outside. Presetting is carried out under working conditions by using the presetting key or a spanner 13 mm. Replacement of the valve insert without draining the system. Brass valve with nickel plated body, stem made of stainless steel. For threaded and compression connection. Tested and approved according to EN 215. All valves of the "Series AV 9" have a white protection cap with 3 frontal lugs. Thermostat connection thread: M 30 x 1.5
    Specifikace
    • Material: Brass Surface: nickel plated kvs: 1.1 Size: DN 10 max. differential pressure: 1 bar max. operating pressure: 10 bar max. operating temperature: 120 °C item no.: 1183703 EAN: 4026755407259 Manufacturer: Oventrop GmbH & Co. KG
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota1183703
    • Skupina výrobkůRoom temperature and climate control / Hydronic balancing at the radiator
    • Skupina produktůValves for manual hydronic balancing
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-04-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)63
    • Šířka (mm)69
    • Hloubka (mm)34
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálOstatní
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.214
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
    • Klasifikace IFCVentil
    • Název UNSPSCPump valves
    • Kód UNSPSC40141631
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_95_70
    • Popis Uniclass 2015Radiator valves
    • Kód CSI MasterFormat 201435 20 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Hydraulic Valves
    • Číslo OmniClass23-27 31 00
    • Název OmniClassValves
    • Kód CSI UniFormat IID3090
    • Název CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment