Publikovat produkty
Rolling Steel Service Doors - 600​
Rolling Steel Service Doors - 600​

    Rolling Steel Service Doors - 600​

    Coil-Away™ Model 600 ​​​​​

    This rolling steel service door is an ideal choice where economy and functionality are important. The Model 600 door comes standard with bottom weatherseal; wind load, chain hoist or motor operation and hood options are available to expand its uses in a variety of light commercial applications.

    BIM objects are for general reference and should not be used for exact construction information. Please contact an Overhead Door Distributor when exact dimensions are required.

    Specifikace
    • Door Options

      • Chain hoist
      • Electric operator
      • Bottom sensing edge
      • Hood
      • Wind load package
      • Galvanized steel endlocks
      • Between-jambs mounting
      • PowderGuard® finish offers full spectrum of approximately 200 colors as well as color-matching to specification
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotarolling-steel-service-doors-600
    • Skupina výrobkůCommercial Doors
    • Skupina produktůRolling Doors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-12-13
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveře Industriální
    • Klasifikace IFCDveře
    • Kód CSI MasterFormat 201408 33 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Overhead Coiling Doors
    • Číslo OmniClass23-17 11 13 25
    • Název OmniClassOverhead Metal Doors