Publikovat produkty
Bolero
Bolero

    Bolero

    A highly absorbent mineral ceiling that performs excellently while also having a refined look. OWAcoustic premium Bolero combines smooth, finely structured surfaces with an outstanding sound absorption value of 0.85.

    Specifikace
    • Mineral tile Bolero

      Name: OWAcoustic mineral tile Bolero

      Collection: OWAlifetime collection

      Manufacturer: OWA

      Application: Ceiling system S 3, S 3 cliq, S 15b

      Technical data:

      Mineral tile according to DIN EN 13964 and DIN 18177

      Proof of usability in accordance with EU Construction Products Regulation:

      CE marking and Declaration of Performance (DoP)

      Air permeability class: PM 1

      Formaldehyde class: FH 1

      VOC emissions: TVOC 1

      Design: Bolero, fleece-covered

      Colour: white, finished

      Light reflection: approx. 89 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

      Reaction to fire: A2-s1,d0 according to DIN EN 13501-1

      Edge: 3, Square edge | 15b, revealed edge 15 mm grid

      Thickness: 15 mm 

      Sound absorption:

      Alpha w = 0,85 

      NRC = 0,85

      Sound reduction:

      Dn,f,w = 28 dB 

      CAC = 30 dB

      Humidity resistance: up to 95% RH

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBolero
    • Skupina výrobkůMineral ceilings
    • Skupina produktůExposed systems
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-10-02
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMinerál
    • Vedlejší materiálKov
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Akustické panely & Příslušenství
    • Klasifikace IFCStrop
    • Kód Uniclass 2015Ss_30_25_22
    • Popis Uniclass 2015Demountable suspended ceiling systems
    • Kód CSI MasterFormat 201409 51 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Acoustical Tile Ceilings
    • Číslo OmniClass23-15 19 15 11 11
    • Název OmniClassAcoustical Ceiling Tile