Publikovat produkty
FOAMULAR® F-600 Tapered C-1x24x96-Square Edge
Owens Corning

FOAMULAR® F-600 Tapered C-1x24x96-Square Edge

Owens Corning® FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX™ 400/600/1000 are high-strength Extruded Polystyrene (XPS) insulation products designed for use in engineered applications requiring additional loadbearing capability, such as under slab, concrete floors, foundations, roadways and rail beds, plaza and parking decks, and cold storage installations.

FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX™ 400/600/1000 can also be used in tapered insulation systems when higher compressive strength is needed. FOAMULAR® NGX™ 400/600/1000 contains the additional benefit of being manufactured with a blowing agent formulation that delivers a 90% reduction to Global Warming Potential (100 years), including the complete elimination of HFC 134a.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaFOAMULAR_F_600_Tapered_C-1x24x96-Square_Edge
  • Skupina výrobkůFOAMULAR® XPS
  • Skupina produktůFOAMULAR® XPS-Tapered
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2023-11-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)96
  • Šířka (palce)24
  • Hloubka (palce)1
Související
  • Hlavní materiálPolystyren extrudovaný
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Izolace
  • Kód ETIMEC000406
  • Název ETIMThermal insulation
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
  • Popis Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
  • Kód CSI MasterFormat 201407 21 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Foam Board Insulation
  • Číslo OmniClass23-13 25 19 11 11 13
  • Název OmniClassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation