Publikovat produkty
FOAMULAR® NGX™ LT40-2.5x48x96-Square Edge
Owens Corning

FOAMULAR® NGX™ LT40-2.5x48x96-Square Edge

Owens Corning® FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® LT30/LT40 Extruded Polystyrene (XPS) insulations are suitable for cold storage floors. Durable FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® XPS perform well under cold storage concrete floor slabs.

FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® XPS insulation’s resistance to water absorption and water vapor transmission allows it to maintain low thermal conductivity in the presence of the severe water vapor characteristics of cold storage applications.

FOAMULAR® NGX® LT30/LT401 contains the additional benefit of being manufactured with a blowing agent formulation that delivers a 90% reduction to Global Warming Potential (100 years), including the complete elimination of HFC 134a.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaFOAMULAR_NGX_LT40-25x48x96-Square_Edge
  • Skupina výrobkůFOAMULAR® NGX
  • Skupina produktůFOAMULAR® NGX
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2023-11-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)96
  • Šířka (palce)48
  • Hloubka (palce)2.5
Související
  • Hlavní materiálPolystyren extrudovaný
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Izolace
  • Kód ETIMEC000406
  • Název ETIMThermal insulation
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
  • Popis Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
  • Kód CSI MasterFormat 201407 21 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Foam Board Insulation
  • Číslo OmniClass23-13 25 19 11 11 13
  • Název OmniClassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation