Publikovat produkty
FOAMULAR® Insul-Drain-2.25x48x96
Owens Corning

FOAMULAR® Insul-Drain-2.25x48x96

Owens Corning® FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® INSUL-DRAIN® boards are extruded polystyrene (XPS) products that incorporate the features of insulation, drainage, and protection board in a single product. It’s easy to install, without the need for special tools or equipment, and the product’s compressive strength and long-term moisture-resistance properties mean years of reliable performance on below-grade foundation walls even under extremely harsh conditions. Precision-cut channels drain water from vertical foundation walls while completing the total insulation envelope. 

FOAMULAR® NGX® INSUL-DRAIN® contains the additional benefit of being manufactured with a blowing agent formulation that delivers a 90% reduction to Global Warming

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaFOAMULAR_Insul_Drain-225x48x96
  • Skupina výrobkůFOAMULAR® XPS
  • Skupina produktůFOAMULAR® XPS
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2023-11-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)96
  • Šířka (palce)48
  • Hloubka (palce)2.25
Související
  • Hlavní materiálPolystyren extrudovaný
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Izolace
  • Kód ETIMEC000406
  • Název ETIMThermal insulation
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
  • Popis Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
  • Kód CSI MasterFormat 201407 21 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Foam Board Insulation
  • Číslo OmniClass23-13 25 19 11 11 13
  • Název OmniClassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation