Publikovat produkty
FOAMULAR® NGX™ F-150-1.5x48x96-Scored Square Edge
Owens Corning

FOAMULAR® NGX™ F-150-1.5x48x96-Scored Square Edge

Owens Corning® FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® 150 Extruded Polystyrene XPS Rigid Foam Insulation is a closed-cell, moisture resistant rigid foam board well suited to meet the need for a wide variety of building applications.

FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® 150 Extruded Polystyrene XPS Rigid Foam Insulation is great for many residential and commercial construction above-grade applications, such as wall furring, cavity wall, sheathing, and other applications.

FOAMULAR® NGX® 150 contains the additional benefit of being manufactured with a blowing agent formulation that delivers a 90% reduction to Global Warming Potential (100 years), including the complete elimination of HFC 134a.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaFOAMULAR_NGX_F_150-15x48x96-Scored_Square_Edge
  • Skupina výrobkůFOAMULAR® NGX
  • Skupina produktůFOAMULAR® NGX
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2023-11-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)96
  • Šířka (palce)48
  • Hloubka (palce)1.5
Související
  • Hlavní materiálPolystyren extrudovaný
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Izolace
  • Kód ETIMEC000406
  • Název ETIMThermal insulation
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
  • Popis Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
  • Kód CSI MasterFormat 201407 21 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Foam Board Insulation
  • Číslo OmniClass23-13 25 19 11 11 13
  • Název OmniClassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation