Publikovat produkty
FOAMULAR® NGX™ F-604-1.5x24x96-Channeled Edge
Owens Corning

FOAMULAR® NGX™ F-604-1.5x24x96-Channeled Edge

Owens Corning® FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® 404/604 Extruded Polystyrene (XPS) Rigid Foam Insulations are specially designed for use in Protected Roof Membrane Assemblies (PRMA), where the insulation is placed over the membrane, providing a channelled pathway for incidental moisture to travel to roof drains. The compressive strength of FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® XPS Insulation provides the integrity needed for long-term roof performance.

FOAMULAR® NGX® 404/604 contains the additional benefit of being manufactured with a blowing agent formulation that delivers a 90% reduction to Global Warming Potential (100 years), including the complete elimination of HFC 134a.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaFOAMULAR_NGX_F_604-15x24x96-Channeled_Edge
  • Skupina výrobkůFOAMULAR® NGX
  • Skupina produktůFOAMULAR® NGX
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2023-11-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)96
  • Šířka (palce)24
  • Hloubka (palce)1.5
Související
  • Hlavní materiálPolystyren extrudovaný
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Izolace
  • Kód ETIMEC000406
  • Název ETIMThermal insulation
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
  • Popis Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
  • Kód CSI MasterFormat 201407 21 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Foam Board Insulation
  • Číslo OmniClass23-13 25 19 11 11 13
  • Název OmniClassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation