Publikovat produkty
FOAMULAR® NGX™ Project Panel-1x24x24-Tongue & Groove
Owens Corning

FOAMULAR® NGX™ Project Panel-1x24x24-Tongue & Groove

Owens Corning® FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® Project Wall Panels are extruded polystyrene (XPS) boards designed to fit in 16" on center or 24″ on center wood stud cavities providing an R-7.5. They are great for insulating unfinished basements and garage walls (must be covered by a 15 minute thermal barrier like gypsum drywall). The Owens Corning patented Hydrovac® process technology makes the unique closed-cell structure of FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® XPS highly resistant to moisture, strong, easy to cut and shape, and it remains dimensionally stable over time.

FOAMULAR® NGX® Project Panels contain the additional benefit of being manufactured with a blowing agent formulation that delivers a greater than 80% reduction to Global Warming Potential (100 years), including the complete elimination of HFC 134a.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaFOAMULAR_NGX_Project_Panel-1x24x24-Tongue_and_Groove
  • Skupina výrobkůFOAMULAR® NGX
  • Skupina produktůFOAMULAR® NGX
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2023-11-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)24
  • Šířka (palce)24
  • Hloubka (palce)1
Související
  • Hlavní materiálPolystyren extrudovaný
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Izolace
  • Kód ETIMEC000406
  • Název ETIMThermal insulation
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
  • Popis Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
  • Kód CSI MasterFormat 201407 21 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Foam Board Insulation
  • Číslo OmniClass23-13 25 19 11 11 13
  • Název OmniClassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation