Publikovat produkty
FOAMULAR® NGX™ Thermapink 25 Tapered F-1x24x96-Square Edge
Owens Corning

FOAMULAR® NGX™ Thermapink 25 Tapered F-1x24x96-Square Edge

Owens Corning® FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® THERMAPINK® 25 Extruded Polystyrene (XPS) insulations are closed-cell, moisture resistant rigid foam boards specially designed for roofing applications.

FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® THERMAPINK® 25 can also be used in tapered insulation systems.

FOAMULAR® NGX® THERMAPINK® 25 contains the additional benefit of being manufactured with a blowing agent formulation that delivers a 90% reduction to Global Warming Potential (100 years), including the complete elimination of HFC 134a.1

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaFOAMULAR_NGX_Thermapink_25_Tapered_F-1x24x96-Square_Edge
  • Skupina výrobkůFOAMULAR® NGX
  • Skupina produktůFOAMULAR® NGX-Tapered
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2023-11-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)96
  • Šířka (palce)24
  • Hloubka (palce)1
Související
  • Hlavní materiálPolystyren extrudovaný
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Izolace
  • Kód ETIMEC000406
  • Název ETIMThermal insulation
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
  • Popis Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
  • Kód CSI MasterFormat 201407 21 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Foam Board Insulation
  • Číslo OmniClass23-13 25 19 11 11 13
  • Název OmniClassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation