Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

EcoTouch® Insulation for Flexible Duct

Číslo položky: owenscorning-ecotouch
Výrobce: Owens Corning
Kategorie produktu: Duct Insulation
Skupina produktu: EcoTouch®
Datum publikování: 2018-12-18
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (2)

Owens Corning® EcoTouch® Insulation for Flexible Duct is a lightweight, flexible, resilient thermal and acoustical insulation made of inorganic glass fibers bonded with a thermosetting resin.

Features 

• Reduces equipment and air movement noise 

• Excellent thermal performance 

• Compression packaging speeds job site handling and installation 

• Easy fabrication 

• Made in the U.S.A.


Materiál hlavní: Fiber Glass
Sekundární materiál:
Navrženo: United States
Vyrobeno: United States

BIMobject kategorie: HVAC - Ductwork
Uniclass 1.4 Kód: L7561
Uniclass 1.4 Popis: Ductwork, ducts
Uniclass 2.0 Kód: PR-24-24
Uniclass 2.0 Popis: Ductwork
NBS Reference Kód: 24-24
NBS Reference Popis: Ductwork
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 07 00
CSI MasterFormat 2014 Title: HVAC Insulation
Číslo OmniClass: 23-33 49 00
Název OmniClass: HVAC Ductwork
Tento produkt je k dispozici v:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Ductwork

Název Hodnota
Description Flexible Duct Work
Material Fiber Glass
Outer Casing Material Plastic Jacket ; Aluminum Jacket

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny