Publikovat produkty
Bumper Guard

Bumper Guard

Wall Bumper Guard, 108" 14g Stainless Steel Two Piece Construction, "Z" Clip is Continuously Screwed to Wall and Bumper Guard that Attaches to "Z" Clip. Guard is Capped on the Ends and is 6" x 1" in Size.

Specifikace
  • •14 Gauge Stainless Steel construction

    • Two-piece construction

    • “Z” Clip which is continuously screwed to the wall

    • Bumper guard that attaches to “Z” Clip

    • Continuous standard lengths from 2’ to 20’

    • Guards are capped on the ends

    • Guards are 6” x 1” in size

    • Lengths greater than 10’ will have a knuckle joint

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotastainless-steel-bumper-guard
  • Skupina výrobkůArchitectural
  • Skupina produktůBumper Guards
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-09-03
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Vedlejší materiálPozinkováno galvanicky
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Nábytek
  • Kód Uniclass 2015Ac_35_60_30
  • Popis Uniclass 2015Food preparation
  • Kód CSI MasterFormat 201411 40 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Foodservice Equipment
  • Číslo OmniClass23-21 19 15 29
  • Název OmniClassCommercial Kitchen Specialty Casework

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Mexiko
Spojené státy americké