Publikovat produkty
CLASSIC MULTIUSE 1 LEAF DOOR

CLASSIC MULTIUSE 1 LEAF DOOR

MC3 frame made of 1.2 mm high-strength galvanised steel, with a housing for insulating gasket, provided with anchoring claws and holes for fastening with bolts.

53 mm thick skinpass galvanised steel leaf, filled with honeycomb. 

Provided with anchoring clamps and holes for screw fixing. 

Galvanised multi-use hinge.

Black PVC anti-latching handle and patent key cylinder (cylinder for on-site use)

Spacers for installation. 

Assembly and maintenance instructions. 

Lock with CE marked.

Specifikace
  • Door dimensions: 

    Clear opening Widht: 710, 800, 1010, 1110, 1210 

    Clear Opening Height: 2015, 2105 

    Wall Opening Widht: 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300. 

    Wall Opening Height: 2060, 2150

    Standard colour: ral 7035

    Plain, embossed and textured.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaclassic-multiuse-1-leaf-door
  • Skupina výrobkůMultiuse doors
  • Skupina produktůCLASSIC Multiuse Doors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-05-05
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2015
  • Šířka (mm)710
Související
  • Hlavní materiálOcel
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Dveře Industriální
  • Klasifikace IFCDveře
  • Kód Uniclass 2015EF_25_30
  • Popis Uniclass 2015Doors and windows
  • Číslo OmniClass23-17 11 00
  • Název OmniClassDoors

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Evropa Afrika
Kolumbie
Francie
Maroko
Itálie
Německo
Portugalsko
Španělsko