Publikovat produkty
SECURITY DAS 1 LEAF DOOR
SECURITY DAS 1 LEAF DOOR

    SECURITY DAS 1 LEAF DOOR

    The DAS line with a monoblock structure, consisting of a leaf made of electro-zinc plated steel, a 3-point locking mechanism with bolts, antileverage points on the hinge side, metal pre-frame and standard galvanised steel frame. 

    All our doors are supplied fully equipped, including a wide-angle peephole, bottom drop seal, top-of-the-rage handlebars and opening limiter.

    Specifikace
    • Security doors with resistance to effraction class 3, thermal transmission coefficient 2,7 W/m2 K, acoustic reduction 30dB.

       CE marked. 

      Door dimensions:

      Clear opening Width: 700, 740, 800, 850, 900 

      Clear Opening Height: 2000, 2040, 2100.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotasecurity-das-1-leaf-door
    • Skupina výrobkůSecurity Doors
    • Skupina produktůSECURITY doors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-05-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2100
    • Šířka (mm)700
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Zabezpečení
    • Klasifikace IFCDveře
    • Číslo OmniClass23-29 11 25 17
    • Název OmniClassSecurity Door Bells

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Evropa Afrika
    Kolumbie
    Francie
    Maroko
    Itálie
    Německo
    Portugalsko
    Španělsko