Publikovat produkty
ARENA single lever kitchen mixer with spring swivel spout
ARENA single lever kitchen mixer with spring swivel spout
    Paini

    ARENA single lever kitchen mixer with spring swivel spout

    4.3 z 5 hvězdiček4.3(21 recenze)
    Single-lever kitchen mixer Chrome finish Single-hole installation Flow regulator Swivel spring spout Magnetic handshower
    Specifikace
    • Brass body Zink handle 2-jet magnetic handshower Flexible hoses length 37 cm 35mm cartridge (water saving option available)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota92_555-ARENA-single-lever-kitchen-mixer-with-spring-swivel-spout
    • Skupina výrobkůArena
    • Skupina produktůKitchen
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-09-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)465
    • Šířka (mm)50
    • Hloubka (mm)253
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálZinek
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)2.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kohoutky a směšovače
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815