Publikovat produkty
Sliding door cabinet PRISMA 2
Sliding door cabinet PRISMA 2
Sliding door cabinet PRISMA 2
Sliding door cabinet PRISMA 2
Sliding door cabinet PRISMA 2
Sliding door cabinet PRISMA 2

    Sliding door cabinet PRISMA 2

    3.8 z 5 hvězdiček3.8(5 recenze)

    Intelligent use of space

    Space is a rare and therefore expensive commodity, especially in conurbations. Optimising the available space without neglecting the well-being needs of employees is therefore a major challenge for modern companies. Digitalisation and modern working methods also reduce the need for conventional storage space. Our PRISMA 2 functional cabinets are characterized by a reciprocal operability, whereby one cabinet can be used by two users at the same time.  The cabinets can be used directly at the workplace or as room dividing elements. 

    Different cabinet types with different front partitions - from open shelves to suspended and sliding doors to front drawers and transverse roller shutters - enable innovative workplace concepts with high space efficiency and great individual configurability.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacabinet_ST_P2
    • Skupina výrobkůoffice furniture
    • Skupina produktůcabinet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-04-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1141
    • Šířka (mm)1200
    • Hloubka (mm)441
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_57
    • Popis Uniclass 2015Office storage units
    • Kód CSI MasterFormat 201412 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Office Furniture
    • Číslo OmniClass23-21 13 00
    • Název OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Německo
    Nizozemsko
    Rakousko
    Švýcarsko