Publikovat produkty
Aluminum Louvered Plank
Aluminum Louvered Plank
Aluminum Louvered Plank
Aluminum Louvered Plank
Aluminum Louvered Plank
Aluminum Louvered Plank
Aluminum Louvered Plank
    PalmShield

    Aluminum Louvered Plank

    Aluminum Louvered Blade: 0.1250″ thick aluminum louver with an installed profile of 2″x2.873″ tall. Aluminum Louvered Plank: 1″x5″ aluminum tubular planks spaced 4-3/4″ O.C. Composite Louvered Plank: 1″x5.5″ composite planks spaced 5-1/4″ O.C. Vinyl Louvered Plank: 1″x5″ vinyl planks spaced 5-3/4″ O.C. Downloadable Files Please select an option to view its resources. Aluminum Louvered Blade Infill Panel (pdf) Aluminum Louvered Blade Infill Panel (dwg) Elite Ground Screen Framework (zip) Aluminum Louvered Blade Specifications (doc)
    Specifikace
    • Infill Material: Aluminum Louvered Blade, Aluminum Louvered Plank, Composite Louvered Plank, Vinyl Louvered Plank Infill Material: Choose an optionAluminum Louvered BladeAluminum Louvered PlankComposite Louvered PlankVinyl Louvered PlankClear
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaaluminum-louvered-plank
    • Skupina výrobkůGround Screen Infills
    • Skupina produktůElite Louver
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-02-25
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Oplocení
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_48
    • Popis Uniclass 2015Louvres and components
    • Kód CSI MasterFormat 201407 42 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Metal Wall Panels
    • Číslo OmniClass23-15 13 19 11
    • Název OmniClassMetal Wall Panels