Publikovat produkty
Hinter Elite Modern Expanded Metal
PalmShield

Hinter Elite Modern Expanded Metal

Downloadable Files Please select an option to view its resources. Elite Apex04 Panel Infill (pdf) Elite Apex04 Panel Infill (dwg) Elite Ground Screen Framework (zip) Elite Ground Screen Specifications (doc) Specifications Visual Open %: 55% Mechanical Open %: 74% Long Way Diamond: 5.33" Short Way Diamond: 0.52" Weight: 0.81lbs/sf Max Size (Portrait): 120" SWD x 48" LWD Material Thickness: 0.125"
Specifikace
  • Infill Style: Chooseanoption Apex01, Apex03, Apex04, Apex05, Bellesa, Cativar, DeModa, Garcia, Hinter, Luxos, Modig, Siro, Clear - Fence - Screen - Screening - Screenwall - Enclosure - Dumpster - Mechanical Equipment Enclosure -

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotahinter-elite-modern-expanded-metal
  • Skupina výrobkůGround Screen Infills
  • Skupina produktůModern Expanded Metal
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-04-22
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Oplocení
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Popis Uniclass 2015Louvres and components
  • Kód CSI MasterFormat 201407 42 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Metal Wall Panels
  • Číslo OmniClass23-15 13 19 11
  • Název OmniClassMetal Wall Panels