Publikovat produkty
Wood floor Flamed beech Bois flotté, Diva
Panaget

Wood floor Flamed beech Bois flotté, Diva

Very soft and silky to the touch, beech is an ideal wood for the production of wood flooring. Its unexpected contrasts are the result of a natural oxidation process, enhanced by a “Driftwood” finish. This extra matt lacquer has the power to give wood a guaranteed natural appearance. It's time to invite warmth into your home!
Specifikace
    • Flamed beech Bois flotté, Diva 139/14 Click - Core HDF
      Item number: 1019712
      Random lengths: 495 to 1992 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaflamed-beech-bois-flotte-diva
  • Skupina výrobkůDiva
  • Skupina produktůTimeless Natural Hues
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2023-01-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)14
  • Šířka (mm)139
  • Hloubka (mm)495
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)11.6
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
  • Klasifikace IFCFloor