Publikovat produkty
Wood floor Flamed beech Cuivre, Diva
Panaget

Wood floor Flamed beech Cuivre, Diva

Beech is the second most frequent hardwood in our forests. Its flamed appearance, characterised by brown lines at the heart of the trunk, produces wood floor planks with very contrasting shades. Combined with an oiled “Cuivre” finish, this dark wood floor gains elegance and bringsa chic and felted atmosphere to your living room.
Specifikace
    • Flamed beech Cuivre, Diva 139/14 Click - Core HDF
      Item number: 1019714
      Random lengths: 495 to 1992 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaflamed-beech-cuivre-diva
  • Skupina výrobkůDiva
  • Skupina produktůElegant Browns
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2023-01-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)14
  • Šířka (mm)139
  • Hloubka (mm)495
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)11.6
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
  • Klasifikace IFCFloor