Publikovat produkty
Wood floor Flamed beech Satin, Diva
Panaget

Wood floor Flamed beech Satin, Diva

Why not let yourself be tempted by a French beech wood floor? This new species is available with an unbrushed “Satin” lacquer that offers soft natural reflections. Be it in a converted loft or in an office, we play the boldness and modernity card with a wood that lives up to its contrasts and its authentic character.
Specifikace
    • Flamed beech Satin, Diva 139/14 Click - Core HDF
      Item number: 1019711
      Random lengths: 495 to 1992 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaflamed-beech-satin-diva
  • Skupina výrobkůDiva
  • Skupina produktůTimeless Natural Hues
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2023-01-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)14
  • Šířka (mm)139
  • Hloubka (mm)495
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)11.6
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
  • Klasifikace IFCFloor