Publikovat produkty
Wood floor French oak Authentic Argile, Diva
Panaget

Wood floor French oak Authentic Argile, Diva

After Diva 184, you can now count on Diva 223: the wood floor for those who like to think big! This dark wood floor distinguishes itself with new 223 mm wide planks, highlighted by a “Clay” matt lacquer inspired by floors of yesteryear. Their combination gives the room an unparalleled warmth and a feeling of sereni
Specifikace
    • French oak Authentic Argile, Diva 223/15 Tongue&Groove - Core plywood
      Item number: 1017303
      Random lengths: 700 to 2000 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaoak-authentic-argile-diva
  • Skupina výrobkůDiva
  • Skupina produktůElegant Browns
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2021-07-19
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)15
  • Šířka (mm)223
  • Hloubka (mm)700
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)10.9
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
  • Klasifikace IFCFloor