Publikovat produkty
Wood floor French oak Authentic Bois flotté High Traffic, Diva
Panaget

Wood floor French oak Authentic Bois flotté High Traffic, Diva

It is impossible not to be tempted by the generous planks and by the brushed and lacquered finish with a matt, raw look! This range will entice lovers of French wood flooring with refined lines, as well as those who prefer knots, cracks and other pecularities, testament to the unique character of each plank.
Specifikace
    • French oak Authentic Bois flotté High Traffic, Diva 139/14 Clic - Core HDF
      Item number: 1021037
      Random lengths: 495 to 1992 mm
    • French oak Authentic Bois flotté High Traffic, Diva 184/15 Tongue&Groove - Core plywood
      Item number: 1021062
      Random lengths: 500 to 2000 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaoak-authentic-bois-flotte-high-traffic-diva
  • Skupina výrobkůDiva
  • Skupina produktůTimeless Natural Hues
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2022-12-15
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)14
  • Šířka (mm)139
  • Hloubka (mm)495
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)9.9
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
  • Klasifikace IFCFloor