Publikovat produkty
Wood floor French oak Authentic Bois naturel oil, Diva
Panaget

Wood floor French oak Authentic Bois naturel oil, Diva

Bois naturel Oil is a variant of the best-selling Bois Flotté, reworked, as its name suggests, in an oiled finish, giving this floating flooring a rougher, more authentic effect. Its promise? Better micro-scratch repairability, caused by sand for example. Good news for seaside holiday lovers.
Specifikace
    • French oak Authentic Bois naturel oil, Diva 184/12 Clic - Core HDF
      Item number: 1021213
      Random lengths: 495 to 1992 mm



    Technical sheets available on Panaget's website

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaoak-authentic-bois-naturel-oil-diva
  • Skupina výrobkůDiva
  • Skupina produktůTimeless Natural Hues
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2023-01-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)12
  • Šířka (mm)184
  • Hloubka (mm)495
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)9.9
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
  • Klasifikace IFCFloor