Publikovat produkty
Wood floor French oak Authentic Natural oil, Sonate
Panaget

Wood floor French oak Authentic Natural oil, Sonate

A pure wood feel, with a natural, delicate oil finish that brings life to this solid oak floor and its natural imperfections, while a violet counterpane contributes a touch of style and glamour to this bedroom.
Specifikace
    • French oak Authentic Natural oil, Sonate 90 - Solid
      Item number: 1000026
      Random lengths: 400 to 1300 mm
    • French oak Authentic Natural oil, Sonate 140 - Solid
      Item number: 1000033
      Random lengths: 400 to 1300 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaoak-authentic-natural-oil-sonate
  • Skupina výrobkůSonate
  • Skupina produktůTimeless Natural Hues
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2021-10-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)14
  • Šířka (mm)90
  • Hloubka (mm)400
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)10.7
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
  • Klasifikace IFCFloor