Publikovat produkty
Wood floor French oak Authentic Topaze, Herringbone
Panaget

Wood floor French oak Authentic Topaze, Herringbone

The Timeless Natural Hues range is taking off! The matte brushed Topaze lacquer is sure to be popular with all lovers of wooden floors. To create a graphic decor with modern charm, we recommend a chevroned herringbone pattern inspired by men’s fashion.
Specifikace
    • French oak Authentic Topaze, Herringbone 139 - Core plywood
      Item number: 1016618
      Length: 800 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaoak-authentic-topaze-herringbone
  • Skupina výrobkůHerringbone
  • Skupina produktůTimeless Natural Hues
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2021-09-07
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)12
  • Šířka (mm)139
  • Hloubka (mm)800
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)9.9
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMPodlahy - Dřevěná podlaha
  • Klasifikace IFCFloor
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText