Publikovat produkty
Wood floor French oak Classic/Authentic Tufeau, Herringbone
Panaget

Wood floor French oak Classic/Authentic Tufeau, Herringbone

With its chalk oiled finish, this enginereed wood floor reveals the true authentic spirit of oak. The 90 cm wide planks help you create a specific graphic design according to the chosen installation: straight strip or herringbone, in brick effect or ladder patterns. The floor thus comes to life with great elegance, be it in your office or in your games room.
Specifikace
    • French oak Classic/Authentic Tufeau, Herringbone 90 - Core HDF
      Item number: 1016743
      Length: 590 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaoak-classic-authentic-tufeau-herringbone
  • Skupina výrobkůHerringbone
  • Skupina produktůDaylight Whites
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2021-09-07
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)12
  • Šířka (mm)90
  • Hloubka (mm)590
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)9.9
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMPodlahy - Dřevěná podlaha
  • Klasifikace IFCFloor