Publikovat produkty
Wood floor French oak Classic Bois naturel oil, Diva
Panaget

Wood floor French oak Classic Bois naturel oil, Diva

Bois naturel Oil is THE invisible oiled finish for those who love natural materials. Timeless, it enhances the nobility of French oak wood floors, capturing the light and giving them a more authentic, raw look.
Specifikace
    • French oak Classic Bois naturel oil, Diva 139/12 Click - Core plywood
      Item number: 1021966
      Random lengths: 495 to 1992 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaoak-classic-bois-naturel-oil-diva
  • Skupina výrobkůDiva
  • Skupina produktůTimeless Natural Hues
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2024-02-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)12
  • Šířka (mm)139
  • Hloubka (mm)495
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)9.9
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
  • Klasifikace IFCFloor