Publikovat produkty
Wood floor French oak Classic Topaze, Sonate
Panaget

Wood floor French oak Classic Topaze, Sonate

140 mm planks, 4 chamfers, a “Topaze” lacquered finish on light wood. This solid wood floor is an essential part of our collection. Its 140 mm planks make it modern and elegant. It will perfectly furnish a spacious and bright living room, in the true sense of the word. Play it with a minimalist interior design.
Specifikace
    • French oak Authentic Topaze, Sonate 140 - Solid
      Item number: 1000034
      Random lengths: 400 to 1300 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaoak-classic-topaze-sonate
  • Skupina výrobkůSonate
  • Skupina produktůTimeless Natural Hues
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2021-10-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)14
  • Šířka (mm)140
  • Hloubka (mm)400
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)10.7
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
  • Klasifikace IFCFloor