Publikovat produkty
Wood floor French oak Intenso Cuir, Diva
Panaget

Wood floor French oak Intenso Cuir, Diva

Choose your next floor from Panaget. The company has been manufacturing wood flooring for over 90 years. Attention is paid to every detail, from the grain to the finish. The combination of Intenso French oak and our “Cuir” finish results in an effortlessly elegant and characterful floor.
Specifikace
    • French oak Intenso Cuir, Diva 139/12 Clic - Core HDF
      Item number: 1015661
      Random lengths: 495 to 1992 mm
    • French oak Intenso Cuir, Diva 184/14 Clic - Core HDF
      Item number: 1020642
      Random lengths: 495 to 1992 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaoak-intenso-cuir-diva
  • Skupina výrobkůDiva
  • Skupina produktůElegant Browns
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2023-04-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)12
  • Šířka (mm)139
  • Hloubka (mm)495
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)9.9
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
  • Klasifikace IFCFloor