Publikovat produkty
Wood floor French oak Zenitude Bois flotté High traffic, Diva
Panaget

Wood floor French oak Zenitude Bois flotté High traffic, Diva

The office is not just a workspace. Today, it is a living space in its own right. To make it more pleasant, offer it a floor worthy of the name! This floating and gently lacquered wood floor has kept its natural, warm and soothing colour. It will bring to your home (and, as such, to your office) that little extra soul, so necessary for your well-being.
Specifikace

    • French oak Zenitude Bois flotté, Diva 184/14 Clic - Core HDF
      Item number: 1021048
      Random lengths: 495 to 1992 mm


    Technical sheets available on Panaget's website

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaoak-zenitude-bois-flotte-high-traffic-diva
  • Skupina výrobkůDiva
  • Skupina produktůTimeless Natural Hues
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2023-01-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)14
  • Šířka (mm)184
  • Hloubka (mm)495
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)9.9
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
  • Klasifikace IFCFloor