Publikovat produkty
Wood floor French oak Zenitude Bois flotté High traffic, Herringbone
Panaget

Wood floor French oak Zenitude Bois flotté High traffic, Herringbone

Our best-selling wooden floor for homes, the Panaget “Bois Flotté" is as popular as ever. This wood flooring enhances single-strip, engineered wood floors with its strip, ladder, brickwork and herringbone designs for a natural and simple look.
Specifikace
    • French oak Zenitude Bois flotté, Herringbone 139 - Core plywood
      Item number: 1019173
      Length: 800 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaoak-zenitude-bois-flotte-high-traffic-herringbone
  • Skupina výrobkůHerringbone
  • Skupina produktůTimeless Natural Hues
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2021-09-07
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)14
  • Šířka (mm)139
  • Hloubka (mm)800
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)9.9
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
  • Klasifikace IFCFloor