Publikovat produkty
Wood floor French oak Zenitude Miel High Traffic, Diva
Panaget

Wood floor French oak Zenitude Miel High Traffic, Diva

Play up the golden aspect of the Miel finish, to reinforce the warm and woothing atmosphere of a media library. The acoustics of the room are optimised thanks to the absorption qualities of the wood and the glued installation of the wood floor. And silence is golden...
Specifikace
    • French oak Zenitude Miel High Traffic, Diva 184 /14 clic
      Item number: 1021061
      Random lengths: 495 to 1992 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaoak-zenitude-miel-high-traffic-diva
  • Skupina výrobkůDiva
  • Skupina produktůTimeless Natural Hues
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2023-01-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)14
  • Šířka (mm)184
  • Hloubka (mm)495
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)9.9
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
  • Klasifikace IFCFloor