Publikovat produkty
Wood floor French oak Zenitude Noisette, Herringbone
Panaget

Wood floor French oak Zenitude Noisette, Herringbone

Noisette? That's the name of the matt lacquer finish. Herringbone? This is the name of the installation, characteristic of graphic motifs. 90? The width of the planks, in millimetres. This modern wood floor is particularly recommended for rooms with access to the outside (entrance hall, kitchen) or for professional use.
Specifikace
    • French oak Zenitude Noisette, Herringbone 90 - Core plywood
      Item number: 1022059
      Lengths: 8590 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaoak-zenitude-noisette-herringbone
  • Skupina výrobkůHerringbone
  • Skupina produktůElegant Browns
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2024-02-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)12
  • Šířka (mm)90
  • Hloubka (mm)590
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)9.9
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
  • Klasifikace IFCFloor