Publikovat produkty
Wood floor French oak Zenitude-Origine Flanelle, Herringbone
Wood floor French oak Zenitude-Origine Flanelle, Herringbone
    Panaget

    Wood floor French oak Zenitude-Origine Flanelle, Herringbone

    Flanelle promises a lot, and it delivers. It softens the passage of time with a beautiful greyish-brown tint, and is particularly effective in simple, graphic interiors. The kitchen is often the room that everyone gravitates towards, and this one is the perfect place to share recipes and stories with family and friends.
    Specifikace
      • French oak Zenitude-Origine Flanelle, Herringbone 139/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1007655
        Lengths: 800 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaoak-zenitude-origine-flanelle-herringbone
    • Skupina výrobkůHerringbone
    • Skupina produktůSubtle Greys
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2023-01-27
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)14
    • Šířka (mm)139
    • Hloubka (mm)800
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)7.4
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
    • Klasifikace IFCFloor