Publikovat produkty
Wood floor French oak Zenitude-Origine Tourbe, Diva
Panaget

Wood floor French oak Zenitude-Origine Tourbe, Diva

With a look that is close to its origin, marked by knots and discolorations, cracks and traces of heartwood, the oak assumes all its singularities here, without limit. This black floating wood floor also distinguishes itself with its colour, a nearly black shade of brown similar to peat, with an oiled finish applied in our factories. Elegance at ground level.
Specifikace
    • French oak Zenitude-Origine Tourbe, Diva 184/14 Tongue&Groove - Core plywood
      Item number: 1006552
      Random lengths: 500 to 2000 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaoak-zenitude-origine-tourbe-diva
  • Skupina výrobkůDiva
  • Skupina produktůElegant Browns
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2023-01-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)14
  • Šířka (mm)184
  • Hloubka (mm)500
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)7.4
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
  • Klasifikace IFCFloor