Publikovat produkty
Wood floor French oak Zenitude-Salvagio Natural oil, Diva
Wood floor French oak Zenitude-Salvagio Natural oil, Diva
    Panaget

    Wood floor French oak Zenitude-Salvagio Natural oil, Diva

    This French oak flooring is a journey through time, evoking the stately residences of yesteryear with its knots, cracks and discolorations. It’s honest and open about its imperfections – but make no mistake, it can transform a modern interior into a thing of beauty, as this bedroom shows. True authenticity is timeless.
    Specifikace
      • French oak Zenitude-Salvagio Natural oil, Diva 139/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1014172
        Random lengths: 500 to 2000 mm



      Technical sheets available on Panaget's website

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaoak-zenitude-salvagio-natural-oil-diva
    • Skupina výrobkůDiva
    • Skupina produktůTimeless Natural Hues
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2023-01-27
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)14
    • Šířka (mm)139
    • Hloubka (mm)500
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)7.4
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
    • Klasifikace IFCFloor