Publikovat produkty
Wood floor Walnut Satin, Herringbone
Panaget

Wood floor Walnut Satin, Herringbone

Attention all creatives and lovers of wood flooring: Panaget's Herringbone 139 strips are now available in a new 'Noyer' finish. Made from solid, this floor is characterized by its four bevelled edges that elongate each strip.
Specifikace
    • Walnut Satin, Herringbone 139 - Core plywood
      Item number: 1019564
      Lengths: 800 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotawalnut-satin-herringbone
  • Skupina výrobkůHerringbone
  • Skupina produktůElegant Browns
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2023-01-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)13
  • Šířka (mm)139
  • Hloubka (mm)800
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)7.4
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
  • Klasifikace IFCFloor