Publikovat produkty
WhisperCeiling® DC Fan with Light, Smartflow®, 110-130-150 CFM

WhisperCeiling® DC Fan with Light, Smartflow®, 110-130-150 CFM

WhisperCeiling® DC Precision Spot Ventilation Fan/ Light with built-in Pick-A-Flow® speed selector switch allows you to select your required airflow (50-80-110CFM). Features an ECM Motor with SmartFlow™ technology and a Flex-Z Fast® installation bracket. This fan is ideal for bathroom ventilation. It can be used to comply with the latest codes and standards.

Specifikace
  • Key Features

    • Revolutionary ECM motor with SmartFlow™ technology for optimum CFM output
    • Pick-A-Flow® Speed Selector – one fan, you choose the CFM (110-130-150)
    • Flex-Z Fast® bracket provides flexible, fast & trouble-free installation, even from below the ceiling
    • Lighted models incorporate one long-life, 10W dimmable LED chip panel with less than 1W LED night light for warm, energy efficient illumination
    • Elegant grille design compliments the aesthetics of any bathroom
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotawhisperceiling-dc-fan-with-light-smartflow-110130150-cfm
  • Skupina výrobkůVentilation
  • Skupina produktůFans
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-11-21
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Mechanické větrání
  • Kód ETIMEC000532
  • Název ETIMFan
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_67_29
  • Popis Uniclass 2015Fans
  • Kód CSI MasterFormat 201411 30 34
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
  • Číslo OmniClass23-33 31 19
  • Název OmniClassFans